Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0.9 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
0

Technická data podle ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Analogous time switch for distribution board (EC002304)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Mericí technika, procesní merící technika / Mericí prístroj, cas / Analogous time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-09 [ACN651011])
Mounting method
DIN rail
Number of channels
1
Supply voltage
230 - 230 V
Voltage type of supply voltage
AC
Frequency supply voltage
50 - 50 Hz
Autonomy in hours
0
Autonomy in years
0
Accuracy per day
0 s
60 min. program
No
24 h program
Yes
Weekly program
No
Annual program
No
Mains synchronous
Yes
Quartz controlled
Yes
Contact type
Normally open contact
Shortest switching time channel 1
15 min
Shortest switching time channel 2
0 min
Program shift divide 1
15 min
Program shift divide 2
0 min
Automatic switching summer-/winter time
No
Manual operation
Yes
Switching preselection
Yes
Nominal switching current at 250 V AC
16 A
Potential free switch contact
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
1
Width
17.5 mm
Height
90 mm
Depth
65.5 mm