167383 TSDW1COMIN
Digitale Zeitschaltuhr, Woche, 1 Kanal
Alternate Catalog No.
TSDW1COMIN
Reiheneinbau - Digital - Schaltuhr mit Schnellbefestigung, textorientierte Bedienerführung im Diplay, Breite 17,5 mm, 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages- und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC programmierung, 56 Speicherplätze, kürzeste Schaltzeit 1 Min., Taster Sommer-/Winterzeit, Dauerschaltung EIN / AUS / AUTO, Schaltungsvorwahl, 1 Kanal, 1 Wechsler 16A/250V~.
Technische Daten
Product Type
Timer
Basic function
Digital Timer
Program
Week
Contact
Change Over
Channels
1
Mounting type
DIN rail, 1 TLE
Zeitschalter und Sonnenrelais
OK04-2017: Time Switches and Sun Relays
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.4 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
0
Technische Daten nach ETIM 8.0
Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Verteilerschaltuhr digital (EC002305)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Messtechnik, Prozessmesstechnik / Messgerät, Zeit / Schaltuhr digital (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle
1
Versorgungsspannung
230 - 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung
50 - 60 Hz
Gangreserve in Stunden
0
Gangreserve in Jahren
10
Ganggenauigkeit pro Tag
1 s
Textführung im Display
ja
Externe Programmierung
ja
Mit Speicherkarte
nein
60 min Programm
ja
24 h Programm
ja
Wochenprogramm
ja
Jahresprogramm
nein
Ferienprogramm
ja
Impulsprogramm
nein
Zyklusprogramm
nein
Astroprogramm
nein
Zufallsprogramm
nein
Betriebsstundenzähler
ja
Netzsynchron
nein
Quarzgesteuert
ja
Funkgesteuert
nein
Funkgesteuert (DCF77)
nein
GPS
nein
Kontaktausführung
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2
0 min
Anzahl der Speicherplätze
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
ja
Geeignet für Handbedienung
ja
Externer Tastereingang
nein
Schaltungsvorwahl
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Max. Schaltleistung LED
600 W
Potentialfreier Schaltkontakt
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
1
Breite
17.5 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
65.5 mm
-
Strichzeichnung
-
Strichzeichnung
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center