Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-30 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
0

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Verteilerschaltuhr digital (EC002305)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Messtechnik, Prozessmesstechnik / Messgerät, Zeit / Schaltuhr digital (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle
1
Versorgungsspannung
230 - 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
Frequenz der Versorgungsspannung
50 - 60 Hz
Gangreserve in Stunden
0
Gangreserve in Jahren
10
Ganggenauigkeit pro Tag
1 s
Textführung im Display
ja
Externe Programmierung
ja
Mit Speicherkarte
nein
60 min Programm
nein
24 h Programm
ja
Wochenprogramm
ja
Jahresprogramm
nein
Ferienprogramm
ja
Impulsprogramm
nein
Zyklusprogramm
nein
Astroprogramm
ja
Zufallsprogramm
nein
Betriebsstundenzähler
nein
Netzsynchron
nein
Quarzgesteuert
ja
Funkgesteuert
nein
Funkgesteuert (DCF77)
nein
GPS
nein
Kontaktausführung
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2
0 min
Anzahl der Speicherplätze
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
ja
Handbedienung
ja
Externer Tastereingang
nein
Schaltungsvorwahl
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt
ja
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
2
Breite
35.8 mm
Höhe
90.1 mm
Tiefe
69.2 mm