Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Parete divisoria (armadio elettrico) (EC002525)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Parete (Armadio Di Comando) / Parete di separazione (armadio di comando) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
dimensione modulare
12.5 mm
Adatto per armadi di larghezza
1000 mm
Adatto per armadi di profondità
800 mm
Larghezza
856 mm
Altezza
40 mm
Materiale
altri
Tipo superficie
altri
colore
altri
numero RAL
0
Con cavo in ingresso
no
numero di unità di altezza (UA)
0
con serratura
no
tipologia costruttiva
pezzo unico
per suddivisione interna forma 2a
per suddivisione interna forma 2b
per suddivisione interna forma 3a
per suddivisione interna forma 3b
per suddivisione interna forma 4a
per suddivisione interna forma 4b