Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Scheidingswand voor kast/lessenaar (EC002525)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Wand (schakelkast) / Tussenwand (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaat
12.5 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
800 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
800 mm
Breedte
656 mm
Hoogte
40 mm
Materiaal
Overig
Uitvoering oppervlakte
Overig
Kleur
Overig
RAL-nummer
0
Met kabelinvoer
Nee
Aantal hoogte-eenheden
0
Met slot
Nee
Bouwvorm
Enkel onderdeel
Voor interne onderverdeling vorm 2a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 2b
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 3b
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4a
Ja
Voor interne onderverdeling vorm 4b
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center