Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Cloison (armoire de commande) (EC002525)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Panneau (armoire électrique) / Panneau de separation (armoire électrique) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
dimension de trame
12.5 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
800 mm
largeur
656 mm
hauteur
40 mm
matériau
autre
finition de la surface
autre
couleur
autre
numéro RAL
0
avec entrée de câble
non
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
avec serrure
non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
oui
pour subdivision intérieure forme 2b
oui
pour subdivision intérieure forme 3a
oui
pour subdivision intérieure forme 3b
oui
pour subdivision intérieure forme 4a
oui
pour subdivision intérieure forme 4b
oui