Technische Daten nach ETIM 8.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Trennwand (Schaltschrank) (EC002525)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Trennwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
800 mm
Breite
656 mm
Höhe
40 mm
Werkstoff
sonstige
Ausführung der Oberfläche
sonstige
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
Bauform
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a
ja
Für innere Unterteilung Form 2b
ja
Für innere Unterteilung Form 3a
ja
Für innere Unterteilung Form 3b
ja
Für innere Unterteilung Form 4a
ja
Für innere Unterteilung Form 4b
ja