Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Reststrøm-kretsbryter
Poler
4-polet
Bruk
xPole - Koblingsenheter for boligbygg og funksjonelt bygg
Bruk
Jordfeilbryter for boliger og næringsbygg
Nominell strøm [In]
40 A
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
6 kA
Nominiell feilstrøm [IΔN]
0,1 A
Type
Type S
Utløsning
selektivt frakoblende s…
Sortiment
PF6
Sensitivitet
AC sensetiv
Støtstrømfasthet
støtstrømsikker 5 kA

Tekniske data

Elektrisk
Utførelser iht.
IEC/EN 61008
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61008
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
230/400 V AC
Nominell frekvens [f]
50 Hz
Grenseverdier for driftsspenning Testkrets
184 - 440 V AC
Sensitivitet
AC sensetiv
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
440 V
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4 kV
Nominell kortslutningsfasthet [Icn]
6 kA
Maks. tillatt reservesikringKortslutning [gG/gL]
63 A
Maks. tillatt reservesikringOverlast [gG/gL]
25 A
Nominell avbruddskapasitet / nominell feilavbruddskapasitet [Im / IΔm]
500 A
maks. foranstilt sikring
25 A gL/gG
maksimal reservesikring som kortslutningsvernForanstilt sikring
63 A gL
Levetidelektrisk [Bryteroperasjoner]
≧ 4000
Levetidmekanisk [Bryteroperasjoner]
≧ 20000
Referanser
Hjelpebryter for etterfølgende installasjon
Z-HK 248432
Utløsende signalkontakt for etterfølgende installasjon
Z-NHK 248434
Fjernkontroll og automatisk bryterenhet
Z-FW/LP 248296
Kompakt innkapsling
KLV-TC-4 276241
Forringlingsbryter
IS/SPE-1TE 101911
Tetningsdekselsett
Z-RC/AK-4TE 101062
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Apparatsokkelmål
80 mm
Monteringsbredde
70 (4TE) mm
montasje
Hurtigfeste med 2 inngrepsposisjoner for DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 med egnet skap
Klemmer oppe og nede
Open mouthed/lift terminals
Klemmebeskyttelse
finger- og håndberøringsskjerm, DGUV VS3, EN 50274
Klemmetverrsnittentrådet
1.5 - 35 mm2
Klemmetverrsnittflertrådet
2 x 16 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0.8 - 2 mm
Tillatt lager- eller transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimamotstandsdyktighet
25-55°C/90-95% relative humidity according to IEC 60068-2
Materialtykkelse for skinnesystemmaterialtykkelse
0.8 - 2 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
8.8 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Hvis du starter ved 40 °C, vil maks tillatt kontinuerlig spenning reduseres med 2,5 % for hver 1 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Jordfeilbryter (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Antall poler
4
Merkespenning
400
Merkestrøm
40
Nominell feilstrøm
0.1
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Effekttap
Monteringsmetode
DIN-skinne
Lekkasjestrømtype
AC
Selektiv beskyttelse
Yes
Korttidsforsinket type
No
Kortslutningsfasthet (lcw)
6
Støtstrømskapasitet
0.25
Spenningstype
AC
Med forriglingsmekanisme
Yes
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Yes
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
4
Innbyggingsdybde
69.5
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 60
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1.5 - 16
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1.5 - 35
RAL-nummer (lignende)
7035
Eksplosjonssikker
No