Lieferprogramm

Grundfunktion
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl der Pole
4 -polig
Anwendung
xPole - Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Anwendung
Fehlerstromschutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
40 A
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
6 kA
Bemessungsfehlerstrom [IΔN]
0,1 A
Typ
Typ S
Auslösung
selektiv abschaltend s
Sortiment
PF6
Empfindlichkeit
Wechselstromempfindlich
Stoßstromfestigkeit
stoßstromfest 5 kA

Technische Daten

Elektrisch
Ausführungen entsprechend
IEC/EN 61008
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61008
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
230/400 V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50 Hz
Grenzwerte der Betriebsspannung Testkreis
184 - 440 V AC
Empfindlichkeit
Wechselstromempfindlich
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4 kV
Bemessungskurzschlussfestigkeit [Icn]
6 kA
Max. zulässige Vorsicherung Kurzschluss [gG/gL ]
63 A
Max. zulässige Vorsicherung Überlast [gG/gL ]
25 A
Bemessungsschaltvermögen / Bemessungsfehlerschaltvermögen [Im / IΔm]
500 A
max. Vorsicherung
25 A gL/gG
maximale Vorsicherung als KurzschlussschutzVorsicherung
63 A gL
Lebensdauerelektrisch [Schaltspiele]
≧ 4000
Lebensdauermechanisch [Schaltspiele]
≧ 20000
Referenzen
Hilfsschalter für nachträglichen Anbau
Z-HK 248432
Auslösesignalkontakt für nachträglichen Anbau
Z-NHK 248434
Wiedereinschaltgerät
Z-FW/LP 248296
Kleingehäuse
KLV-TC-4 276241
Schaltsperre
IS/SPE-1TE 101911
Plombierkappenset
Z-RC/AK-4TE 101062
Mechanisch
Kappen-Einbaumaß
45 mm
Gerätesockelmaß
80 mm
Einbaubreite
70 (4TE) mm
Montage
Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Klemmen oben und unten
Maul/Liftklemmen
Klemmenschutz
Berührungsschutz nach DGUV VS3, EN 50274
Klemmquerschnitt eindrähtig
1,5 - 35 mm2
Klemmquerschnitt mehrdrähtig
2 x 16 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur
-35 - +60 °C
Klimafestigkeit
25-55°C/90-95% relative Luftfeuchte gemäß IEC 60068-2
Materialstärke VerschienungMaterialstärke
0.8 - 2 mm

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
8.8 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 2,5% je 1 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fehlerstrom-Schutzschalter (EC000003)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstrom-Schutzschalter (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Polzahl
4
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
40 A
Bemessungsfehlerstrom
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Verlustleistung
W
Montageart
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ
AC
Selektiver-Typ
Yes
Kurzzeitverzögerter Typ
No
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
6 kA
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung
Yes
Frequenz
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich
Yes
Schutzart (IP)
IP20
Breite in Teilungseinheiten
4
Einbautiefe
69.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1.5 - 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Explosionsgeschützt
No