Dodavatelský program

Základní funkce
Proudový chránič
Póly
4-pólové
Použití
xPole- spínací přístroje pro bytovou výstavbu a účelové stavby
Použití
Proudový chránič pro použití v obytných a komerčních instalacích
Jmenovitý pracovní proud [In]
40 A
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
6 kA
Jmenovitý reziduální proud [IΔN]
0,1 A
Typ
Typ S
Vypínací
selektivně vypínající s…
Sortiment
PF6
Citlivost
citlivý na střídavý proud
odolnost proti rázovému proudu
odolnost proti rázovému proudu 5 kA

Technická data

Elektrický
Typy v souladu s
IEC/EN 61008
Normy a ustanovení
IEC/EN 61008
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
230/400 V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50 Hz
Mezní hodnoty pracovního napětíZkušební obvod
184 - 440 V AC
Citlivost
citlivý na střídavý proud
Jmenovité izolační napětí [Ui ]
440 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4 kV
Jmenovitá odolnost proti zkratu [Icn]
6 kA
Max. přípustná zálohová pojistkaZkrat [gG/gL]
63 A
Max. přípustná zálohová pojistkaPřetížení [gG/gL]
25 A
Jmenovitá odpojovací a spínací kapacita / jmenovitá zbytková odpojovací a spínací kapacita [Im / IΔm]
500 A
Max. záložní pojistka
25 A gL/gG
Maximální max. jako zařízení na ochranu proti zkratuZáložní pojistka
63 A gL
životnostElektrický [Počet sepnutí]
≧ 4000
životnostMechanický [Počet sepnutí]
≧ 20000
Reference
Pomocný spínač pro následnou instalaci
Z-HK 248432
Kontakt aktivačního signálu pro následnou instalaci
Z-NHK 248434
Dálkové ovládání a automatické spínací zařízení
Z-FW/LP 248296
Kompaktní skříň
KLV-TC-4 276241
Spínací blokáda
IS/SPE-1TE 101911
Sestava těsnicího krytu
Z-RC/AK-4TE 101062
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška přístroje
80 mm
Vestavěná šířka
70 (4TE) mm
Montáž
Rychloupínací systém se 2 západkovými polohami pro montážní lištu DIN ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 s vhodným krytem
Horní a spodní část svorek
Otevřené / zvedací svorky
Svorková ochrana
bezpečný proti dotyku palce a dlaně, DGUV VS3, EN 50274
Svorkový průřezJednožilový
1,5 – 35 mm2
Svorkový průřezVícežilový
2 x 16 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 - 2 mm
Přípustná teplota pro skladování a přepravu
-35 - +60 °C
Klimatická odolnost
25-55 °C / relativní vlhkost dle normy IEC 60068-2 90-95 %
Tloušťka materiálu sběrnicového budičeTloušťka materiálu
0,8 – 2 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
8.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Od 40 °C se maximální přípustný souvislý proud snižuje o 2,5 % na každý 1 °C
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Residual current circuit breaker (RCCB) (EC000003)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Residual current protection system / Residual current circuit breaker (RCCB) (ecl@ss13-27-14-22-01 [AAB906019])
Number of poles
4
Rated voltage
400 V
Rated current
40 A
Rated fault current
0.1 A
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Power loss
W
Mounting method
DIN rail
Leakage current type
AC
Selective protection
Yes
Short-time delayed tripping
No
Short-circuit breaking capacity (Icw)
6 kA
Surge current capacity
0.25 kA
Voltage type
AC
With interlocking device
Yes
Frequency
50 Hz
Additional equipment possible
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Width in number of modular spacings
4
Built-in depth
69.5 mm
Ambient temperature during operating
-25 - 60 °C
Pollution degree
2
Connectable conductor cross section multi-wired
1.5 - 16 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1.5 - 35 mm²
RAL-number (similar)
7035
Explosion-proof
No