Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Nom. continustroom Iu
160 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
0 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
55 kA
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor zekeringen
NH00
Aantal polen
4
Met zekeringsbewaking
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Zijkant
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Ja
Geschikt voor stroomrailopbouw
Nee
Uitvoering van het bedieningselement
Lange draaigreep
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center