163479 PIFT0L331C151CCAE
Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH00, AC22
Alternate Catalog No.
PIFT0L331C151CCAE
Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung: Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom): 150A, Stromwandler (Sekundärstrom): 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
55 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
NH00
Polzahl
3
Mit Sicherungsüberwachung
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center