Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
Nie
Version as safety switch
Nie
Max. rated operation voltage Ue AC
690
Rated permanent current Iu
630
Rated operation power at AC-23, 400 V
0
Conditioned rated short-circuit current Iq
100
Rated short-time withstand current lcw
0
Suitable for fuses
NH3
Liczba biegunów
4
With error protection
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Z boku
Equipped with connectors
Tak
Do montażu na płycie
Nie
Suitable for front mounting
Tak
Suitable for busbar mounting
Nie
Type of control element
Long turning handle
Position control element
Strona przednia
Motor drive optional
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Version as emergency stop installation
Nie
Degree of protection (IP), front side
IP40