Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
100 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
NH3
Polzahl
4
Mit Sicherungsüberwachung
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Kabeleinführung
Seite
Mit Steckverbindern bestückt
ja
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau
nein
Ausführung des Betätigungselements
langer Drehgriff
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
ja
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP40