Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
finition interrupteur général
non
finition interrupteur de sécurité
non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
courant permanent nominal (Iu)
630 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
55 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
avec emplacement pour fusibles
NH3
nombre de pôles
4
avec surveillance des fusibles
oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
côté
équippé de connecteurs
oui
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
oui
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
position de l'élément d'actionnement
frontal
commande motorisée en option
oui
commande motorisée intégrée
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
non
classe de protection (IP), face avant
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center