Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
55 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
NH3
Polzahl
3
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP40