Dati tecnici secondo ETIM 8.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Fusibile sezionatore (EC001040)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
esecuzione come interruttore principale
no
esecuzione come interruttore di sicurezza
no
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
corrente nominale permanente Iu
400 A
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
0 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
resistenza a corrente di breve durata Icw
0 kA
adatto per fusibili
HPC2
numero di poli
3
con monitoraggio fusibili
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
ingresso del cavo
pagina
dotato di connettori
adatto per fissaggio a pavimento
no
adatto per fissaggio frontale
adatto per installazione con sbarra collettrice
no
Tipologia di azionamento
manopola rotativa lunga
posizione dell'elemento di azionamento
davanti
azionamento a motore opzionale
azionamento a motore integrato
no
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
no
grado di protezione (IP), lato frontale
IP40