160CFEE 160Amp 690V ac THYRISTOR FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
160 A
Tensione nominale d'impiego
AC 690 V
Grandezza
BS88
Grandezza
20 x 37 x 139 mm
Classe di funzionamento
aR
Descrizione
canna doppia
fissaggi 110 mm
potere di apertura
200 kA
Utilizzo
protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione
Standard/Approvazione
BS
Forma
terminali di collegamento laterali (scanalati)
Standard/Norme
BS88-4
IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
dimensione
altri
corrente di dimensionamento
160 A
tensione di dimensionamento
690 V
tipo di tensione di alimentazione
AC
potere di interruzione nominale
90 kA
classe di funzionamento
aR (protezione parziale convertitori di corrente)
esecuzione indicatore
senza
linguette in metallo isolate (IMGL)
no