160CFEE 160Amp 690V ac THYRISTOR FUSE

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
160 A
Tension assignée d'emploi
AC 690 V
Taille
BS88
Facteur de zoom
20 x 37 x 139 mm
Classe d'emploi
aR
Description
double barillet
fixations 110 mm
Pouvoir de coupure
200 kA
Utilisable pour taille
protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément
BS
Forme
pattes décalées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations
BS88-4
IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
taille
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
90 kA
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur
sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)
non