Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
160 A
Bemessungsspannung
AC 690 V
Baugröße
BS88
Größe
20 x 37 x 139 mm
Betriebsklasse
aR
Beschreibung
Zweifachelement
110 mm Befestigungen
Ausschaltvermögen
200 kA
Verwendung
Schutz von DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antrieben, Leistungsumrichtern/Gleichrichtern und Anlassern mit reduzierter Spannung
Norm/Approbation
BS
Form
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen (geschlitzt)
Normen/Bestimmungen
BS88-4
IEC 60269-4

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Baugröße
sonstige
Bemessungsstrom
160 A
Bemessungsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Bemessungsabschaltvermögen
90 kA
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
nein