160AFEE 160Amp 690Vac TYPE T FUSE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
160 A
Nominell spenning
AC 690 V
Konstruksjonsstørrelse
BS88
Størrelse
20 x 36 x 102 mm
Brukskategori
aR
Beskrivelse
dobbel trommel
80 mm feste midtpunkter
Bryteevne
200 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, strømomformere/likerettere og startere for redusert spenning
Standard/Godkjennelse
BS
Form
fastboltede flatstiftsikringer forskjøvet (med spor)
Standarder/Regulations
BS88-4
IEC 60269-4
Valgfritt tilbehør
sikringsblokk BH-1132

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
DIN-størrelse
Andre
Merkestrøm
160 Amp
Merkespenning
690 Volt
Spenningstype
AC
Nominell bryterkapasitet
200 Kilo-Amp
Utnyttelsesgrad
AR (strømretningsvern for delområde)
Type sikringstatusindikator
Uten
Isolerte metallgrephåndtak
Nei