160254 PIFT2L331C401CCA
Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22
Alternate Catalog No.
PIFT2L331C401CCA
Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung: Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom): 400A, Stromwandler (Sekundärstrom): 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
55 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
NH2
Polzahl
3
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Türkupplungsdrehantrieb
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center