Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])
finition interrupteur général
non
finition interrupteur de sécurité
non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
courant permanent nominal Iu
400 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
55 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
0 kA
adapté aux inserts de fusibles
NH2
nombre de pôles
3
avec surveillance des fusibles
oui
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
adapté à une fixation sur sol
non
adapté à une fixation frontale
non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
oui
finition de l'élément d'actionnement
commande rotative déportée sur porte
position de l'élément d'actionnement
avant
commande motorisée en option
non
commande motorisée intégrée
non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
non
classe de protection (IP), face avant
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center