Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
15 A
Номинальное напряжение
DC 750 V
Типоразмер
21 x 127 мм
возможно использование для типоразмеров/оборудования
тяговые устройства
Стандарт/сертификат
BS
Форма
цилиндрический

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
Other
Rated voltage
750 - 750 V
Rated voltage
Other
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
Hz
Nominal current
15 A
With striker
No
Release characteristic
Other
Breaking capacity
kA