Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
15 A
Napięcie nominalne
DC 250 V
Wielkość
21 x 76 mm
Zastosowanie
trakcja
Standard/znak jakości
BS
Kształt
cylindryczny

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Rozmiar
Inne
Zakres napięcia znamionowego
250 - 250 V
Napięcie znamionowe
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Charakterystyka
Inne
Zakres częstotliwości pracy
Hz
Prąd znamionowy
15 A
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Zdolność łączeniowa
kA