Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
15 A
Nominale spanning
DC 250 V
Grootte
21 x 76 mm
toepasbaar voor grootte
Tractie
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
cilindrisch

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Grootte
Overig
Nom. (meet)spanning
250 - 250 Volt
Nom. (meet)spanning
Overig
Spanningstype
DC
Bedrijfsklasse
Overig
Nom. werkfrequentie
Hertz
Nom. stroom
15 Amp
Met slagpin
Nee
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Afschakelvermogen
Kiloamp