15KU25 15KV 25AMP EXPULSION LINK

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett for utstøting
Bruksområde
Medium spenning
Nominell strøm [I]
25 A
Nominell spenning
AC 15 kV
Størrelse
533 mm
Beskrivelse
AC/DC-strømsensitiv med NEMA-soppkappe som kan skyves av
Bryteevne
8 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av transformator i hovedskap, mater, kondensatoranlegg
Utløsningsegenskaper [Klasse]
K hurtig
Standard/Godkjennelse
ANSI
Standarder/Regulations
ANSI C37-42

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / utblåsningssikring, mellomspenning (EC003611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Expulsion fuse-link, medium voltage (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
Merkestrøm
25
Merkespenning
15
Spenningstype
AC
Merkefrekvens
50 - 60
Utløsningskarakteristikk
K
Type endetilkobling
Universal
Standard
ANSI