15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznika wydmuchowego
Obszar zastosowania
Średnie napięcie
Prąd nominalny [I]
15 A
Napięcie nominalne
AC 15 kV
Wielkość
533 mm
Opis
wyjmowany łącznik przyciskowy NEMA
Zdolność wyłączania
8 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zasilacza, baterii kondensatorów
Charakterystyka wyzwalania [Klasa]
szybkie K
Standard/znak jakości
ANSI
Standardy/regulacje
ANSI C37-42

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Systemy bezpieczników topikowych (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])
Prąd znamionowy
15
Napięcie znamionowe
15
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość znamionowa
50 - 60
Charakterystyka wyzwalania
K
Rodzaj przyłącza końcowego
Removable buttonhead
Standard złącza
ANSI