15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
Uitzetzekeringkoppeling
toepassingsgebied
Middenspanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
15 A
Nominale spanning
AC 15 kV
Grootte
533 mm
Beschrijving
Verwijderbare NEMA-knop verbinding
uitschakelvermogen
8 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiliging primaire zijde van transformatoren, condensatorbank
Afschakelkarakteristiek [Class]
K fast
Standaard/goedkeuring
ANSI
Normen/regelgeving
ANSI C37-42

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Uitzetzekering-koppeling, middenspanning (EC003611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Expulsion fuse-link, medium voltage (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
Nom. (meet)stroom
15 A
Nom. (meet)spanning
15 kV
Spanningstype
AC
Nom. (meet)frequentie
50 - 60 Hz
Uitschakelkarakteristiek
K
Soort uiteinde
Verwijderbare knopkop
Standaard
ANSI