15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
Cartuccia fusibile a espulsione
campo di validità
Media tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
15 A
Tensione nominale d'impiego
AC 15 kV
Grandezza
533 mm
Descrizione
fusibile con testa tonda NEMA estraibile
potere di apertura
8 kA
Utilizzo
protezione del lato primario del trasformatore, alimentatore, batteria di condensatori
Curva caratteristica d'intervento [Classe]
K rapido
Standard/Approvazione
ANSI
Standard/Norme
ANSI C37-42

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / fusibile di spegnimento per media tenssione (EC003611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Expulsion fuse-link, medium voltage (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
Corrente nominale
15 A
Tensione nominale
15 kV
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Frequenza nominale
50 - 60 Hz
Caratteristica di intervento
K
Tipo di terminazione
Testa rimovibile/buttonhead
Standard
ANSI