15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
Cartouche-fusible à expulsion
Domaine d'utilisation
Moyenne tension
Courant assigné d'emploi [I]
15 A
Tension assignée d'emploi
AC 15 kV
Facteur de zoom
533 mm
Description
fusible à bouton amovible NEMA
Pouvoir de coupure
8 kA
Utilisable pour taille
protection du côté primaire transformateur, de l'alimentation, de la batterie de condensateurs
Courbe de déclenchement [Classe]
K rapide
Norme/Agrément
ANSI
Normes/Réglementations
ANSI C37-42

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible à expulsion, voltage moyen (EC003611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Expulsion fuse-link, medium voltage (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
calibre/courant nominal assigné (In)
15 A
tension assignée (Ue)
15 kV
type de tension
AC
fréquence assignée
50 - 60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
type de terminaison
tête de bouton amovile
standard
ANSI