15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Ausblas-Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Mittelspannung
Bemessungsstrom [ I]
15 A
Bemessungsspannung
AC 15 kV
Größe
533 mm
Beschreibung
abnehmbare NEMA-Pilzkappenbrücke
Ausschaltvermögen
8 kA
Verwendung
Schutz von Transformator-Primärseite, Speiseleitung, Kondensatorbatterie
Auslösecharakteristik [Klasse]
K flink
Norm/Approbation
ANSI
Normen/Bestimmungen
ANSI C37-42

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung (EC003611)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / Ausblas-Sicherungseinsatz, Mittelspannung (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
Bemessungsstrom
15 A
Bemessungsspannung
15 kV
Spannungsart
AC
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Auslösecharakteristik
K
Art des Endanschlusses
abnehmbarer Kopf/Buttonhead
Standard
ANSI