15KBR15 15KV 15A REMOVABLE B/HEAD EXPULSION LINK

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Vyfukovací válcová pojistka
Oblast aplikace
Střední napětí
Stanovený proud [I]
15 A
Jmenovité napětí
AC 15 kV
Velikost
533 mm
Popis
vyměnitelný můstek s hlavou s tlačítkem NEMA
Vypínací zatížitelnost
8 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana primární strany transformátoru, napájecích kabelů, baterií kondenzátorů
Vypínací charakteristika [Třída]
K rychlá
Standardní / schválení
ANSI
Standardní/Regulace
ANSI C37-42

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Expulsion fuse-link, medium voltage (ecl@ss13-27-14-21-28 [AGH830004])
Rated current
15 A
Rated voltage
15 kV
Voltage type
AC
Rated frequency
50 - 60 Hz
Release characteristic
K
Type of termination
Removable buttonhead
Standard
ANSI