Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
15 A
Napięcie nominalne
AC 690 V
DC 500 V
Wielkość
BS88
Wielkość
19 x 77 mm
Klasa użytkowa
aR
Zdolność wyłączania
200 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca wspólnej bus DC, napęd DC, przemiennik napięcia/prostownik i rozruszniki zredukowanego napięcia
Standard/znak jakości
BS
Kształt
przykręcane uchwyty offset
Standardy/regulacje
BS88-4
IEC 60269-4
Opcjonalne akcesoria
oprawa bezpiecznika BH-0111

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Rozmiar
Inne
Prąd znamionowy
15 A
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Charakterystyka
Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania
Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)
Nie