Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
15 A
Jmenovité napětí
AC 690 V
DC 500 V
Konstrukční velikost
BS88
Velikost
19 x 77 mm
Kategorie užití
aR
Vypínací zatížitelnost
200 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana běžné sběrnice DC, pohonů DC, výkonových měničů energie / usměrňovačů a nízkonapěťových softstartérů
Standardní / schválení
BS
Tvar
vyhnuté konce s otvory na šroub
Standardní/Regulace
BS88-4
IEC 60269-4
Volitelné příslušenství
Držák pojistek BH-0111

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapetová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Construction size
Other
Rated current
15 A
Rated voltage
690 V
Voltage type
AC/DC
Rated switching capacity
200 kA
Utilization category
Other
Type of fuse status indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No