Tekniske data etter ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Utførelse som hovedbryter
Nei
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
250
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
100
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0
Egnet for sikringsinnsatser
NH1
Antall poler
3
Med sikkerhetsovervåking
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Side
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for samleskinnemontering
Nei
Utførelse av betjeningselement
Lang vrier
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Ja
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP40
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center