Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
600 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
2000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
600 mm
Breedte
520 mm
Hoogte
750 mm
Diepte
250 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Roestvaststaal ( RVS )
RAL-nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center