Dati tecnici secondo ETIM 8.0
sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Componenti da installazione (armadio elettrico) (EC002620)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Tipologia
altri
Adatto per armadi di larghezza
600 mm
Adatto per armadi di altezza
2000 mm
Adatto per armadi di profondità
600 mm
Larghezza
520 mm
Altezza
750 mm
profondità
250 mm
max. capacità di carico
0 kg
Materiale
metallo
colore
acciaio inox
numero RAL
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center