158539 XMW3006F
Festeinbau, Feld Höhe 750mm
Einzelteile MCC: Einschub-Grundmodul, Höhe 750mm für NZM; bestehend aus: Grund-Modul, Fachboden, Montageplatte für PKZ/NZM, Montageplatte für Hilfsstromkontakte, Abschirmungsplatte PVC, Meldestreifen/Positionsanzeiger, inkl. gesamtem Schraubmaterial und div. Befestigungsmaterial. Höhe 600+750mm = Festeinbaumodul, bei allen Modulen müssen die Fronten separat bestellt werden (nicht im Lieferumfang des Drawers enthalten, die Front wird als Modultür ausgeliefert).
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
600 mm
Breite
520 mm
Höhe
750 mm
Tiefe
250 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center