Leveringsprogram

Produkter
Overspenningsavleder
Bruksområde
Bolighus
Kommersiell bygning
Åpne felter

Tekniske data etter ETIM 9.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Kombiavleder for strømforsyning (EC001457)
Electric engineering, automation, process control engineering / Internal and external lightning protection / Combined SPD for energy and information technology / Energy and MSR technology (ecl@ss13-27-17-16-01 [AHE455002])
Netttype DC
No
Netttype IT
Yes
Netttype TN
Yes
Netttype TN-C
No
Netttype TN-C-S
No
Netttype TN-S
Yes
Netttype TT
Yes
Netttype andre
Yes
Antall poler
4
Støtstrøm (10/350)
12.5
Maks kontinuerlig spenning AC
280
Maks. kontinuerlig spenning DC
0
Merkespenning AC
280
Merkespenning DC
0
Maks. PV spenning
0
Sikkerhetsnivå
0
Sikkerhetsnivå L-N
Beskyttelsesnivå L-PE
Beskyttelsesnivå N-PE
100
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-)
0
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-)
0
Følgestrøm slukkeevne
0
Spesifikk energi (W/R)
2500
0
0
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse
5 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
25
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
35
Fjernsignalisering
No
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse
Type 1 og 2
Inegrert sikring
No
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr
No
Yes
No
Beskyttelsesklasse IP
IP20