Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Hendelbediening zijkant
Norm/goedkeuring
UL/CSA (keine Zulassung im Geltungsbereich der IEC/EN 60947)
Bouwgrootte
NZM2
Beschrijving
Voor de montage buiten de schakelkastdeur
Bediening van een schakelaar met tuimelhendel via een bowden-kabel en een op de frontzijde van de schakelaar te monteren mechaniek.
Voor schakelaar met tuimelhendel
Uitlevering
Complete set
Inclusief greep, mechaniek en Bowden-kabel
Functie
Voor 1 deur van een schakelkast Amerikaans model (deur plus brede steg naast de deur).
Beschermingsgraad
UL/CSA Type 4X, Type 12
Deurvergrendeling
Afsluitbaar in de 0-stand op de greep met maximaal 3 hangsloten
Toepasbaar voor
NZM2…-NA, NS2…-NA
aanwijzingen

Opgelet! Uitsluitend voor gebruik buiten het geldigheidsgebied van de IEC/EN 60947!

Design verification as per IEC/EN 61439

Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Met inschakelvergrendeling
Nee
Met sleutelslot
Nee
Hangslotvergrendeling
Ja
Kleur
Zwart
Geschikt voor noodstop
Nee
Met as
Nee
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12