155447 CCIA-02/01
Grensesnitt, ethernet kommunikasjon, LAN
EL-Nummer
4560700
Ethernet Communication Interface ECI brukes til sammenkobling i store xComfort anlegg. Derved forbindes ECI r via et LAN-nettverk med hverandre (aktuelt eller ekstra LAN-nettverk). I tillegg kommuniserer ECI r med xComfort radiosystemet. Avhengig av anvendelsen kan ECI r konfigureres som LAN-ruter eller områdenoder. Dersom xComfort-ruting ikke er mulig, kan en bruke LAN-ruting.Dersom de enkelte etasjene, hvor xComfort brukes, skal sammenkobles via LAN/WLAN med hverandre, kan ECI r også brukes som områdenoder. For oppstart er det nødvendig med MRF 2.0 eller høyere. En systemintegrasjon for 3rd Party applikasjoner, som f.eks.: en sentral hotellprogramvare, er også mulig. Monteringen gjøres ved hjelp av montasjegrunnplate på veggen. Forsyningen av ECI skjer via en separat nettenhet (ikke inkludert i leveringsomfanget).
Leveringsprogram
Produkttype
Grensesnitt
Festemåte
Overflatemontert
Strømforsyning
Nettstrøm
Bruksområde
Grensesnitt
Tekniske data etter ETIM 8.0
Installation bus systems (EG000032) / Systemgrensesnitt/media-gateway for busssystem (EC001099)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Bus system / System interface/media gateway for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-36 [AKE304014])
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Øvrige bussystemer
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Modell / utførelse
LAN-grensesnitt
Monteringsmetode
Påvegg
Bredde i antall modulmellomrom
0
Antall kanaler
99
Max. number of devices per channel
1
Demonteringbeskyttelse
Nei
Med LED-visning
Ja
Kan oppdateres
Ja
Driftsspenningsområde
5 - 5
Spenningstype
DC
Effektforbruk
2.5
Protokoll
TCP/IP
Avhengig av
Nei
Visualisering
Nei
Web-Server
Ja
Radiogrensesnitt
Ja
Infrarød-grensesnitt
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
-
DokumenterMA136211168(PDF, 02/2018, Language independent)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center