155447 CCIA-02/01
Rozhraní, ethernetová komunikace, LAN
Komunikační rozhraní ECI (Ethernet Communication Interface) slouží k propojení velkých zařízení xComfort do sítě. Rozhraní ECI jsou přitom navzájem spojena sítí LAN (bestehendes oder zusätzliches LAN-Netzwerk). Rozhraní ECI dále komunikují s rádiovým systémem xComfort. Podle aplikace lze rozhraní ECI konfigurovat jako router sítě LAN nebo oblastní uzel. Není-li směrování xComfort možné, lze použít směrování LAN. Pokud by měla být jednotlivá patra, ve kterých se používá systém xComfort, propojena pomocí sítě LAN/WLAN, lze rozhraní ECI používat také jako oblastní uzel. K uvedení do provozu je třeba MRF 2.0 nebo vyšší. Systémová integrace pro aplikace jiných stran, například: centralní hotelový software. Montáž se provádí pomocí základové montážní desky na stěnu. Napájení rozhraní ECI se uskutečňuje prostřednictvím samostatného síťového zdroje (není součástí dodávky).
Dodavatelský program
Typ produktu
Rozhraní
Typ montáže
Povrchová montáž
Napájení
Síťové napájení
Aplikace
Rozhraní
Technická data podle ETIM 8.0
Installation bus systems (EG000032) / System interface/media gateway for bus system (EC001099)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Sbernicový systém / Sbernicový systém - systémové rozhraní (ecl@ss10.0.1-27-14-31-36 [AKE304014])
Bus system KNX
No
Bus system KNX radio
No
Bus system radio frequent
Yes
Bus system LON
No
Bus system Powernet
No
Other bus systems
None
Radio frequent bidirectional
Yes
Model
LAN-systems interface
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Width in number of modular spacings
0
Number of channels
99
Max. number of devices per channel
1
Demounting protection
No
With LED indication
Yes
Updateable
Yes
Operating voltage
5 - 5 V
Voltage type
DC
Power consumption
2.5 W
Protocol
TCP/IP
Provider dependent
No
Visualization
No
Web-Server
Yes
Radio interface
Yes
IR interface
No
Degree of protection (IP)
IP20
-
MateriálMA136211168(PDF, 02/2018, Language independent)
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center