Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Tiefe
60 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
sonstige
Farbe
grau
RAL-Nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center