Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
300 mm
Hoogte
400 mm
Diepte
60 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Overig
Kleur
Grijs
RAL-nummer
0