Lieferprogramm

Sortiment
XV100 5,7"
Sortiment
XV-102
Untersortiment
SmartWire-DT Touch Display mit integrierter Steuerung (HMI-PLC)
Sortiment
SmartWire-DT Koordinatoren
Funktion
SmartWire-DT Koordinator
Beschreibung
Touch-Display der XV100-Serie mit SPS-Funktion für den Fronteinbau
Beschreibung
Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT
gemeinsame Merkmale der Baureihe
Ethernet-Schnittstelle
USB-Device
USB-Host
Slot für SD-Karte
Zulassungen UL508, cUL
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Anzahl Farben
64 k Farben
Auflösung
VGA
640 x 480 Pixel
Hochkantprojektierung
ja
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Lizenzscheine für onboard Schnittstellen
nicht erforderlich
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Verwendung
Einbau
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Speicherkarte Automatisierung
optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807
Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional)
nein
Touchsensor
Glas mit Folie
Verlustleistung
9.5 W
Anbindung an SmartWire-DT
ja

Technische Daten

Display
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Auflösung
VGA
640 x 480 Pixel
Sichtbare Bildfläche
115 x 86 mm
Anzahl Farben
64 k Farben
Kontrastverhältnis
typisch 300:1
Helligkeit
typisch 250 cd/m2
Hintergrundbeleuchtung
LED
per Software dimmbar
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
typisch 40000 h
Resistive-Touch-Stützscheibe
Touchsensor (Glas mit Folie)
Bedienung
Technologie
Resistiv-Touch
4-Draht
Touchsensor
Glas mit Folie
System
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Interner Speicher
DRAM (OS, Programm-, Datenspeicher): 64 MByte
NAND-Flash (nutzbar für Datensicherung): ca. 128 MByte verfügbar
NVRAM (Retaindaten): ca. 32 kByte verfügbar
Externer Speicher
SD Memory Card Slot: SDA Specification 1.00
Kühlung
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, rein passiv über freie Konvektion
Pufferung der EchtzeituhrBatterie (Lebensdauer)
nicht austauschbar, CR2032 eingelötet
Pufferung der EchtzeituhrPufferzeit (in spannungslosem Zustand)
typ. 10 Jahre
Projektierung
Visualisierungssoftware
GALILEO
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
SPS-Programmiersoftware
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Target- und Web-Visualisierung
ja
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Schnittstellen, Kommunikation
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x SmartWire-DT
USB-Host
USB 2.0 (1,5-12Mbit/s), nicht galvanisch getrennt
USB-Device
USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
RS-232
nein
RS-485
ja
CAN
ja
Profibus
nein
Steckplätze
für SD-Karte: 1
SWD-Master
ja
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
easyNet
ja
MPI
nein
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
zulässige Spannung
Effektiv: 19,2-30,0 V DC (Nennspannung -20%/+25%)
Absolut mit Welligkeit: 18,0-31,2 V DC
Batteriebetrieb: 18,0-31,2 V DC (Nennspannung -25%/+30%)
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Nennspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) ms
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 10 W
Hinweis zur Leistungsaufnahme
Grundgerät
USB-Teilnehmer an USB-Host: 2,5
Total: 9,5
Verlustleistung
9.5 W
Hinweis zur Verlustleistung
Verlustleistung bei Stromaufnahme 24 V
7 W Grundgerät + 2,5 W USB-Teilnehmer
Verpolungsschutz
ja
Sicherung
ja (nicht zugängliche Schmelzsicherung)
Potentialtrennung
keine Potentialtrennung
Allgemeines
Gehäusematerial
Kunststoff, grau
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Abmessungen (B x H x T)
170 x 130 x 39 mm
Einbau
Abstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Neigung senkrecht : ± 45 ° ( bei natürlicher Konvektion)
Materialstärke am Einbauausschnitt: min. 2 mm (0.08"), max. 5 mm (0.2")
Gewicht
0.6 kg
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
ZulassungenApprobationen
cUL (UL508)
EAC
ZulassungenExplosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ZulassungenSchiffszulassungen
DNV GL
Angewandte Normen und RichtlinienEMV
(in Bezug auf CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienExplosionsschutz (in Bezug auf CE)
EN 60079-0
EN 61241-1
EN 13463
Angewandte Normen und RichtlinienProduktnormen
EN 50178
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienSicherheit
EN 60950
UL 60950
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Vibration
gemäß IEC/EN 60068-2-6
RoHS
konform
Umgebungsbedingungen
Klimatische UmgebungsbedingungenLuftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
TemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
10 - 95 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung UAux
Bemessungsbetriebsspannung [UAux ]
24 V DC (-20/+25%) V
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Verpolungsschutz
ja
max. Strom [Imax]
3 A
Hinweis
Werden Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF1/2 eingesetzt werden.
Kurzschlussfestigkeit
nein, externe Absicherung FAZ Z3
Potentialtrennung
nein
Bemessungsbetriebsspannung der 24-V-DC-Teilnehmer
typ. UAux - 0.2 V
Versorgungsspannung UPow
Versorgungsspannung [UPow]
24 DC -20 % + 25 % V
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Verpolungsschutz
ja
Bemessungsstrom [I]
0.7 A
überlastsicher
ja
Einschaltstrom und Dauer
12.5 A/6 ms A
Verlustleistung bei 24 V DC
1.0 W
Potentialtrennung zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung
nein
Überbrückung von Spannungseinbrüchen
10 ms
Wiederholrate
1 s
Statusanzeige
ja LED
SmartWire-DT Versorgungsspannung
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
14,5 ± 3 % V
max. Strom [Imax]
0.7 A
Hinweis
Werden SmartWire-DT-Module mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.
Kurzschlussfestigkeit
ja
Anschluss Versorgungsspannungen
Anschlussart
Push-In-Klemmen
eindrähtig
0.2 - 1.5 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse
0.25 - 1.5 mm2
UL/CSA ein- oder mehrdrähtig
24 - 16 AWG
SmartWire-DT Netzwerk
Teilnehmertyp
SmartWire-DT Master
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Baudrate
125
250 kBd
Adresseinstellung
automatisch
Statusanzeige
SmartWire-DT Master-LED: rot/grün
Konfigurations-LED: rot/grün
Anschlüsse
Stiftleiste, 8-polig
Anschlussstecker
Flachstecker SWD4-8MF2
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
9.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Auf Anfrage
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Grafik-Panel (EC001412)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Grafik-Panel (HMI) (ecl@ss13-27-33-02-01 [AFX016008])
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Leistungsaufnahme
2,5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Mit SW-Schnittstellen
ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Mit Farbdisplay
ja
Anzahl der Farben des Displays
65536
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Bildschirmdiagonale
5.7 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
64000 kByte
Mit nummerischer Tastatur
ja
Mit Alpha Tastatur
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Mit Druckausgabe
ja
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
nein
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
170 mm
Höhe der Front
130 mm
Einbautiefe
34 mm

Approbationen

Product Standards
UL508, cULus; IEC/EN 61131-2, CE
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ
CSA File No.
UL report applies to US and Canada
CSA Class No.
-
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC:IP20, UL/CSA Tape: open type