Lieferprogramm

Sortiment
RMQ-Titan
Grundfunktion
NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten
Design RMQ
klassisch
Einbaudurchmesser [⌀]
22.5 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
Palmenform
Durchmesser [⌀]
45 mm
Beleuchtung
unbeleuchtet
Zugentriegelung
Beschreibung
überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
Schaltstellungsanzeige rot → Taste betätigt
Schaltstellungsanzeige grün → Taste unbetätigt
Farbe
Pilzstößel
rot
Tastensockel
gelb
RAL-Wert
RAL 3000
Schutzart
IP66, IP69
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise
Max. Bestückung: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947
VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 600
Betätigungskraft
≦ 50 N
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP66, IP69
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +70 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
50
Schockdauer 11 ms
Halbsinus
gemäß IEC 60068-2-27 g
Schiffszulassungen
DNV
GL
LR

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement für Pilztaster (EC001038)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Pilztaster (ecl@ss13-27-37-12-12 [AKF030019])
Farbe des Knopfes
rot
Bauform der Linse
rund
Durchmesser der Kappe
45 mm
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X
Bauform des Knopfes
hoch
Geeignet für Beleuchtung
nein
Mit Beleuchtung
nein
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
Schaltfunktion verrastend
ja
Tastend
nein
Mit Frontring
nein
Werkstoff des Frontrings
sonstige
Farbe Frontring
sonstige
Geeignet für NOT-AUS
ja
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung