Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
600 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
2000 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
570 mm
Hoogte
225 mm
Diepte
50 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Metaal
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035