Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Produkte
PV-Ausschalter
Anschluss
zum Ausschalten der Feuerwehrschalter SOL30-SAFETY
Beschreibung
Komplettgerät
plombierbar
mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
Entriegeln durch Ziehen
Kontaktbestückung
S = Schließer
1 S
Ö = Öffner
1 Ö
Schutzart
IP65
Schaltzeichen
1160SWI-58

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.11 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C
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
Auf Anfrage
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Wahlschalter, Komplettgerät (EC001029)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Wahlschalter, Komplettgerät (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Anzahl der Schaltstellungen
2
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung
ja
Mit Leuchtmittel
ja
Farbe des Knopfes
rot
Lochdurchmesser
22.5 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Schaltfunktion verrastend
nein
Tastend
nein
Schutzart (IP)
IP65
Schutzart (NEMA)
4X
Versorgungsspannung
230 - 230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Mit Frontring
nein
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
sonstige

Abmessungen

1160DIM-38