151683 XPBSS-5
Schottung, HSH, 3p+N+PE
Cu-Stromschienendurchführung; als Funkionsschottung von Feld zu Feld, passend zu allen Stromstärken/Schienengrößen (durch Vorstanzungen zum Ausbrechen), 3- und 4-polige Ausführungen; bestehend aus Trennplatte 4-polig, Trennplatte für PEN, Winkelprofil und Schraubmaterial
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Trennwand (Schaltschrank) (EC002525)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Wand (Schaltschrank) / Trennwand (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-21-02 [AKE424014])
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
50 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
160 mm
Breite
50 mm
Höhe
900 mm
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
Farbe
rot
RAL-Nummer
0
Mit Kabeleinführung
nein
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
0
Mit Schloss
nein
Bauform
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a
ja
Für innere Unterteilung Form 2b
ja
Für innere Unterteilung Form 3a
ja
Für innere Unterteilung Form 3b
ja
Für innere Unterteilung Form 4a
ja
Für innere Unterteilung Form 4b
ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center